Meniu Caută

Mâner rotund striat 16.0 mm M4 8.0 mm Oțel Negru

Numărul piesei Essentra:

10194140

Numărul piesei producătorului:

1220566

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 999 6,1102 RON
1000 + 5,3775 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

61,10 RON

10 x 6,1102 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Stil mâner sferic Striat
Tip Șurub
Dimensiune filet M4
Material complet Oțel
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne