Meniu Caută

Manșon de izolare 5.0 mm 10.1 mm 12.7 mm PA

Această bucșă din nailon de culoare naturală poate fi utilizată pentru izolarea electrică a șuruburilor metalice din ansamblurile electrice. Poate fi folosită și ca lagăr de sarcină ușoară datorită coeficientului scăzut de frecare al nailonului.
Numărul piesei Essentra:

10331545

Numărul piesei producătorului:

10SC010050

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,2373 RON
5000 - 19999 0,2136 RON
20000 + 0,1922 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

237,30 RON

1000 x 0,2373 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime bază 12.7 mm
Diametru exterior bază 6.6 mm
Înălțime flanșă 1.5 mm
Diametru exterior flanșă 10.1 mm
Diametru interior 5.0 mm
Culoare Natural
Dimensiuni șurub compatibil (Toate) #10. M5
Tip șaibă Manșon de izolare
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne