Meniu Caută

Manșon de izolare 3.1 mm 6.2 mm 1.0 mm PA

Șaiba este realizată din nailon și are un diametru exterior al bazei de 4 mm | 0,157 inci și o înălțime a bazei de 6 mm | 0,236 inci.
Numărul piesei Essentra:

10184042

Numărul piesei producătorului:

10SCM003007

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,1776 RON
5000 - 19999 0,1599 RON
20000 + 0,1439 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

177,60 RON

1000 x 0,1776 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime bază 7.0 mm
Diametru exterior bază 4.0 mm
Înălțime flanșă 1.0 mm
Diametru exterior flanșă 6.2 mm
Diametru interior 3.1 mm
Culoare Natural
Dimensiuni șurub compatibil (Toate) M3
Tip șaibă Șaibă bucșă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne