Meniu Caută

Manșon de izolare 4.9 mm 16.2 mm 1.6 mm PA

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 9.7 mm | 0.380 in and a base height of 1.6 mm | 0.063 in.
Numărul piesei Essentra:

10187807

Numărul piesei producătorului:

12SWS1020

7931 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,2491 RON
5000 - 19999 0,2242 RON
20000 + 0,2018 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

249,10 RON

1000 x 0,2491 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime bază 1.5 mm
Diametru exterior bază 9.6 mm
Înălțime flanșă 1.6 mm
Diametru exterior flanșă 16.2 mm
Diametru interior 4.9 mm
Culoare Natural
Tip șaibă Șaibă bucșă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne