Meniu Caută

Manșon de izolare 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm PA

Washer is made from Nylon and has a base outside diameter of 9.5 mm | 0.375 in and a base height of 4.7 mm | 0.187 in.
Numărul piesei Essentra:

10187821

Numărul piesei producătorului:

12SWS1240

110 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,2354 RON
2500 - 9999 0,2119 RON
10000 + 0,1907 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

117,70 RON

500 x 0,2354 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime bază 4.7 mm
Diametru exterior bază 9.5 mm
Înălțime flanșă 1.5 mm
Diametru exterior flanșă 16.0 mm
Diametru interior 6.4 mm
Culoare Natural
Dimensiuni șurub compatibil (Toate) 1/4
Tip șaibă Manșon de izolare
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne