Meniu Caută

Manșon de izolare 2.1 mm 8.0 mm 5.5 mm PA

Shoulder washer made from natural Polyamide. It is ideal for insulation against moisture and electricity. It reduces friction and wear, preventing damage. It is a widely used as bumpers, guides and spacers and help prevent dirt and moisture ingress. Material UL flame rated.
Numărul piesei Essentra:

10229156

Numărul piesei producătorului:

312083259935

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,4723 RON
1000 + 0,3381 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

236,15 RON

500 x 0,4723 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime bază 4.5 mm
Diametru exterior bază 4.5 mm
Înălțime flanșă 1.0 mm
Diametru exterior flanșă 8.0 mm
Diametru interior 2.1 mm
Culoare Negru
Tip șaibă Manșon de izolare
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne