10066492
093001869902
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 - 499 | 2,0673 RON |
500 - 999 | 1,9304 RON |
1000 + | 1,5333 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 17.5 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.689 in |
Diametru orificiu compatibil | 7.1 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.28 in |
Interval grosime panou compatibil | 4.0 - 12.0 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.157 - 0.472 in |
Diametru cap | 18 mm |
Diametru cap | 0.709 in |
Înălțime cap | 2.5 mm |
Înălțime cap | 0.098 in |
Tip nit | Cu expansiune |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Culoare | Negru |
Material complet | Nailon 6/6 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.