10091722
167206000002
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 1,3828 RON |
500 - 999 | 0,9857 RON |
1000 + | 0,7625 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lungime ancoră | 12.0 mm |
---|---|
Lungime ancoră | 0.472 in |
Diametru cap | 13.0 mm |
Diametru cap | 0.512 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 5.6 - 6.4 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.22 - 0.252 in |
Interval grosime panou compatibil | 2.0 - 7.0 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.079 - 0.276 in |
Culoare | Natural |
Material complet | Nailon 6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Tip nit | Nit ghimpat |
Tip | Tip 2 |
Formă cap nit | Cap bombat |
Tip de unitate | Acționare fără fante |
Cod Vamal | 3926909790 |
Model fixare cu nit | Cu inserare |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.