Meniu Caută

N/A Negru 3.0 mm 4.0 mm (PT)

Niturile cu înclichetare sunt gândite pentru ansamblurile care necesită elemente economice și rapide, cu o instalare fără unelte. Acestea au un cap bombat și sunt realizate din nailon 4/6 de culoare bronz, RMS-109, ceea ce le conferă bune proprietăți de izolare termică și electrică. Conforme cu UL94 V-2. Rezistă la temperaturi de până la 130°C
Numărul piesei Essentra:

10173992

Numărul piesei producătorului:

SRVO-3055B

4900 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,8693 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

869,30 RON

1000 x 0,8693 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 5.6 mm
Lungime ştift 6.1 mm
Diametru cap 6.4 mm
Înălțime cap 1.6 mm
Interval diametru orificiu compatibil 3.1 - 3.2 mm
Interval grosime panou compatibil 3.0 - 4.0 mm
Forţa de extracţie 8.0 kg
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/6
Tip nit Blocare
Formă cap nit Rotund
Model fixare cu nit Cu inserare
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne