Meniu Caută

N/A Negru 2.5 mm 3.5 mm (PT)

Niturile cu înclichetare sunt gândite pentru ansamblurile care necesită elemente economice și rapide, cu o instalare fără unelte. Acestea au un cap bombat și sunt realizate din nailon 4/6 de culoare bronz, RMS-109, ceea ce le conferă bune proprietăți de izolare termică și electrică. Conforme cu UL94 V-2. Rezistă la temperaturi de până la 130°C
Numărul piesei Essentra:

10174197

Numărul piesei producătorului:

SRVO-5055B

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,7243 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

724,30 RON

1000 x 0,7243 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime ancoră 7.1 mm
Lungime ştift 6.5 mm
Diametru cap știft 9.0 mm
Înălțime cap știft 2.2 mm
Diametru cap 8.9 mm
Înălțime cap 1.6 mm
Interval diametru orificiu compatibil 5.1 - 5.2 mm
Interval grosime panou compatibil 2.5 - 3.5 mm
Forţa de extracţie 25.0 kg
Culoare Negru
Material complet Nailon 6/66
Tip nit Blocare
Formă cap nit Rotund
Model fixare cu nit Cu inserare
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne