Meniu Caută

N/A Element de fixare cu siguranţă 5.0 mm (HD) 16.0 mm (PT)

Acest dispozitiv de fixare este prevăzut cu o clemă din PP și o șaibă cu fixare rapidă din LDPE. Deosebit de bune pentru fixarea panourilor ondulate. Fixați cele două componente de fixare împreună pentru a forma o soluție completă de îmbinare care poate funcționa pe mai multe coli care au grosimi diferite, cum ar fi cărți și cataloage.
Numărul piesei Essentra:

10309476

Numărul piesei producătorului:

8501220901VR

900 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,6612 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

661,20 RON

1000 x 0,6612 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime cap clemă tip tată 3.5 mm
Lungime ax clemă tip tată 22.0 mm
Diametru tijă clemă tip tată 6.0 mm
Interval diametru orificiu compatibil 5.0 - 10.0 mm
Interval grosime panou compatibil 16.0 mm
Înălțime cap șaibă tip mamă 3.5 mm
Interval de temperatură de funcționare -50 - 85 °C
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB;UL94 V-0
Material nit PP
Material șaibă LDPE
Culoare Negru
Tip nit Element de fixare cu siguranţă
Model fixare cu nit Nituri mamă-tată
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne