Meniu Caută

Nituri striate - Clichet mamă/tată

În stoc

Naše zatlačovacie upevňovacie prvky sú vyrobené z polyamidu 6.6, polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) a z LDPE s polypropylénovou (PP) sponou.

Zostava nitu obsahuje sponu s vonkajším závitom a podložku s vnútorným závitom. Spona s vonkajším závitom zapadne do podložky s vnútorným závitom. Jednoduchá zostava sa používa na spojenie dvoch povrchov. Táto montáž nitmi je ideálnou voľbou pre vlnité panely.

  • Rýchla a jednoduchá montáž
  • Farby: prírodná, čierna, biela a vysoko číra (transparentná).


Cod Serie: SR1990

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
29 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare Material Lungime ax clemă tip tată Grosime maximă panou compatibil Interval diametru orificiu compatibil Lungime tijă șaibă tip mamă Cumpără
1,1308 RON - 1,1308 RON 9900 În stoc
Alb
LDPE; PP
44.0 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
0,7748 RON - 0,7748 RON 3000 În stoc
Transparent
LDPE; PP
44.0 mm
40.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,9008 RON - 0,9008 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
LDPE; PP
14.0 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
0,972 RON - 0,972 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
LDPE; PP
14.0 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
1,1308 RON - 1,1308 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
LDPE; PP
44.0 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
0,4896 RON - 0,6044 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon
58.7 mm
55.6 mm
3.1 mm
58.7 mm
0,4005 RON - 0,4944 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon
9.5 mm
7.4 mm
2.4 mm
9.5 mm
2,5054 RON - 3,765 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
LDPE
22.0 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
2.0 mm
0,3049 RON - 0,3764 RON Solicitați termenul de livrare aici
Natural
Nailon
12.7 mm
9.5 mm
2.4 mm
12.7 mm
  • din 2
Nituri mamă-tată Element de fixare cu siguranţă 8.0 mm (HD) 46.0 mm (PT)

10309537

Interval de preț
1,1308 RON - 1,1308 RON

Niveluri de stoc
9900 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap clemă tip tată
    3.0 mm
  • Lungime ax clemă tip tată
    44.0 mm
  • Diametru tijă clemă tip tată
    6.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    8.0 - 20.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    12.0 - 46.0 mm
Nituri mamă-tată Element de fixare cu siguranţă 8.0 mm (HD) 40.0 mm (PT)

10309599

Interval de preț
0,7748 RON - 0,7748 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap clemă tip tată
    3.0 mm
  • Lungime ax clemă tip tată
    44.0 mm
  • Diametru tijă clemă tip tată
    6.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    8.0 - 20.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    2.0 - 40.0 mm