Meniu Caută

Nit ghimpat de tip tată Mini nit 1.6 mm (HD) 1.6 mm (PT)

Mini-nitul ghimpat de tip tată poate fi prins împreună cu diferite mini-nituri de tip mamă (vândute separat) din gamă. Pentru asigurarea și îmbinarea ușoară a materialelor diferite sau multiple.
Numărul piesei Essentra:

10223741

Numărul piesei producătorului:

27MRM060062

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,3417 RON
5000 - 19999 0,3075 RON
20000 + 0,2767 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

341,70 RON

1000 x 0,3417 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu compatibil 1.6 mm
Grosime panou 1.6 mm
Înălțime cap 1.3 mm
Diametru cap 6.4 mm
Model fixare cu nit Nituri mamă-tată
Tip nit Nit ghimpat de tip tată
Formă cap nit Rotund
Material complet Nailon 6/6
Interval de temperatură de funcționare -40 - 85 °C
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne