Meniu Caută

Nivelator cu bile M30 70.0 48.0 Oțel inoxidabil

Acest nivelator cu bilă este o componentă de aliniere care compensează suprafețele inegale și realizează o nivelare exactă - utilizat în mod obișnuit în aplicații solicitante de sarcină dinamică și statică. Rapid și ușor de instalat și reglat cu ajutorul unei chei.
Numărul piesei Essentra:

20202040

Numărul piesei producătorului:

20202040

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 493,091 RON
5 - 19 443,7769 RON
20 - 39 394,4628 RON
40 + 345,149 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

493,09 RON

1 x 493,091 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Pentru bolt M30
d1 70.0
d2 48.0
d3 36.0
h 20.0
α app.
Material Oțel inoxidabil

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne