Meniu Caută

Picioare de glisare fixate cu cuie 30.0 mm Natural

Picioare cu fixare cu cui, realizate din metal cromat, cu cui din oțel. Se fixează cu ușurință în partea inferioară a picioarelor din lemn pentru a proteja podeaua și pentru a oferi o alunecare lină.
Numărul piesei Essentra:

10280232

Numărul piesei producătorului:

497415

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 199 5,949 RON
200 - 999 2,8203 RON
1000 + 2,3822 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

118,98 RON

20 x 5,949 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Material complet bază Polietilenă; Oţel
Material cui Oțel
Tip Nail-On Glide with Base
Formă Rotund
Cod Vamal 3926909790
Material bază Polietilenă; Oţel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne