Meniu Caută

Picioare ajustabile nearticulate 40.0 mm M8 60.0 mm Natural

Numărul piesei Essentra:

10300336

Numărul piesei producătorului:

550107

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 11 217,1462 RON
12 + 121,0561 RON
Ambalaj standard: 12

Comandă orice cantitate

Preț total:

217,15 RON

1 x 217,1462 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M8
Material bază Oțel inoxidabil
Model bază Plastic rigid
Culoare Natural
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne