Meniu Caută

Picioare ajustabile nearticulate 40.0 mm M10 60.0 mm Natural

Numărul piesei Essentra:

10300343

Numărul piesei producătorului:

550108

4 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 11 253,6662 RON
12 + 126,4335 RON
Ambalaj standard: 12

Comandă orice cantitate

Preț total:

253,67 RON

1 x 253,6662 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M10
Material bază Oțel inoxidabil
Model bază Plastic rigid
Culoare Natural
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne