Meniu Caută

Picioare anti-vibrație 75.0 mm M16 150.0 mm Negru

Numărul piesei Essentra:

10274880

Numărul piesei producătorului:

493711

16 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
4 + 217,992 RON
Ambalaj standard: 4

Comandă în multiplu de 4

Preț total:

871,97 RON

4 x 217,992 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M16
Material bază Oțel inoxidabil
Model bază Plastic rigid
Culoare Negru
Articulație pivotantă 7 °
Tip montare Prezon filetat
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne