Meniu Caută

Picioare 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Oțel

Numărul piesei Essentra:

10157923

Numărul piesei producătorului:

HVLM-15

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 3 106,6625 RON
4 + 48,4914 RON
Ambalaj standard: 4

Comandă orice cantitate

Preț total:

106,66 RON

1 x 106,6625 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Articulație pivotantă 15°
Tip montare Soclu
Dimensiune filet M10 x 1.5
Cod Vamal 7326909890
Material bază Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne