Meniu Caută

Picioare 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Oțel

Numărul piesei Essentra:

10158197

Numărul piesei producătorului:

HVLME-35

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 3 523,9334 RON
4 + 243,6477 RON
Ambalaj standard: 4

Comandă orice cantitate

Preț total:

523,93 RON

1 x 523,9334 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Articulație pivotantă 15°
Tip montare Soclu
Dimensiune filet M24 x 3.0
Cod Vamal 7326909890
Material bază Oțel

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne