Meniu Caută

Picioare de palet 36.0 mm 32.0 mm Oțel

Pallet Foot made from Steel. Ideal for metal pallets and stillages. Stacking design.
Numărul piesei Essentra:

10192788

Numărul piesei producătorului:

1220382

12 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 22,0699 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

22,07 RON

1 x 22,0699 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungime calibru 3.0 mm
Diametru interior compatibil 50.0 mm
Lățime totală 32.0 mm
Înălțime totală 36.0 mm
Lățime exterioară 58.0 mm
Lățime interioară 52.0 mm
Dimensiune orificiu 6.2 mm
Model Pentru stivuire
Culoare Natural
Material complet Oțel moale
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne