Meniu Caută

Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M12 50.0 mm Cauciuc; Oțel

Piciorul cu filet din oțel inoxidabil de culoare neagră se poate folosi ca dispozitiv de nivelare sau ca protecție pentru echipamente de mici dimensiuni.
Numărul piesei Essentra:

10291313

Numărul piesei producătorului:

499411

381 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 87,2801 RON
50 - 249 41,4289 RON
250 + 34,9393 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

87,28 RON

1 x 87,2801 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material bază Cauciuc
Forma bazei Rotund
Culoare Negru
Material complet Cauciuc; Oțel
Dimensiune filet M12
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne