Meniu Caută

Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M6 25.0 mm Cauciuc

Piciorul cu prizon din oțel inoxidabil de culoare neagră se poate folosi ca dispozitiv de nivelare sau ca protecție pentru echipamente de mici dimensiuni.
Numărul piesei Essentra:

10291337

Numărul piesei producătorului:

499413

2 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 68,1483 RON
50 - 249 32,2286 RON
250 + 27,1903 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

68,15 RON

1 x 68,1483 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material bază Cauciuc
Forma bazei Rotund
Culoare Negru
Material complet Cauciuc; Oțel inoxidabil
Dimensiune filet M6
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne