Meniu Caută

Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M10 25.0 mm Cauciuc

Piciorul cu prizon din oțel inoxidabil de culoare neagră se poate folosi ca dispozitiv de nivelare sau ca protecție pentru echipamente de mici dimensiuni.
Numărul piesei Essentra:

10291368

Numărul piesei producătorului:

499416

5 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 60,1883 RON
50 - 249 28,532 RON
250 + 24,0961 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

60,19 RON

1 x 60,1883 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material bază Cauciuc
Forma bazei Rotund
Culoare Negru
Material complet Cauciuc; Oțel inoxidabil
Dimensiune filet M10
Cod Vamal 4016930090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne