Meniu Caută

Picioare reglabile Rotund 40.0 mm M12 70.0 mm Cauciuc

Piciorul cu prizon din alamă neagră se poate folosi ca dispozitiv de nivelare cu diametrul sau ca protecție pentru echipamente de mici dimensiuni.
Numărul piesei Essentra:

10291405

Numărul piesei producătorului:

499420

10 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 145,7927 RON
50 + 69,0437 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă orice cantitate

Preț total:

145,79 RON

1 x 145,7927 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material bază Cauciuc
Forma bazei Rotund
Culoare Negru
Material complet Cauciuc; Oțel inoxidabil
Dimensiune filet M12
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne