Meniu Caută

Picioare reglabile Rotund 30.0 mm M6 18.0 mm Cauciuc; Oțel

Piciorul cu filet din oțel inoxidabil de culoare neagră se poate folosi ca dispozitiv de nivelare sau ca protecție pentru echipamente de mici dimensiuni.
Numărul piesei Essentra:

10291412

Numărul piesei producătorului:

499421

187 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 9,0908 RON
250 + 7,6807 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

454,54 RON

50 x 9,0908 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material bază Cauciuc
Forma bazei Rotund
Culoare Negru
Material complet Cauciuc; Oțel
Dimensiune filet M6
Cod Vamal 4016930090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne