Meniu Caută

Picioare reglabile Rotund 35.0 mm M12 28.0 mm Cauciuc; Oțel

Piciorul cu filet din oțel inoxidabil de culoare neagră se poate folosi ca dispozitiv de nivelare sau ca protecție pentru echipamente de mici dimensiuni.
Numărul piesei Essentra:

10291566

Numărul piesei producătorului:

499436

38 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 16,4154 RON
250 + 13,8416 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

820,77 RON

50 x 16,4154 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material bază Cauciuc
Forma bazei Rotund
Culoare Negru
Material complet Cauciuc; Oțel
Dimensiune filet M12
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne