Meniu Caută

Picior tip suport Dreptunghiular 32.0 mm 40.0 mm LDPE

Bazele de tip șa de culoare naegră cu pâslă alunecă lin peste picioarele scaunului sau ramele tubulare creând o bază robustă.
Numărul piesei Essentra:

10261545

Numărul piesei producătorului:

466735

44 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 + 2,4644 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

616,10 RON

250 x 2,4644 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Tip accesoriu Picior tip suport
Tip Centre Pin
Număr de canale 1
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Forma bazei Dreptunghiular
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne