Meniu Caută

Piuliță cu flanșă TR16 x 4 35.0 Bronz

Piulițele flanșate din bronz sunt o componentă esențială a ansamblurilor șuruburilor cu avans. Sunt destinate aplicațiilor manuale sau motorizate la viteze mici de rotație sub sarcină și oferă o suprafață netedă care reduce uzura șurubului cu avans. Sunt cu filet pe dreapta, rezistente la coroziune și condițiile de mediu.
Numărul piesei Essentra:

20146689

Numărul piesei producătorului:

20146689

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 235,4898 RON
10 - 19 211,926 RON
20 - 49 200,1688 RON
50 - 99 188,4116 RON
100 + 176,605 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

235,49 RON

1 x 235,4898 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR16 x 4
Numărul de porniri 1.0
Lead 4.0
Direcție filet Pe dreapta
Suprafață de contact 530.0
d2 tol. H9 28.0
d4 38.0
d5 tol. H9 6.0
l1 35.0
l2 12.0
Greutate kg 0.244
Material Bronz
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne