Meniu Caută

Piuliță cu flanșă TR32 x 6 54.0 Bronz

Piulițele flanșate din bronz sunt o componentă esențială a ansamblurilor șuruburilor cu avans. Sunt destinate aplicațiilor manuale sau motorizate la viteze mici de rotație sub sarcină și oferă o suprafață netedă care reduce uzura șurubului cu avans. Sunt cu filet pe dreapta, rezistente la coroziune și condițiile de mediu.
Numărul piesei Essentra:

20146924

Numărul piesei producătorului:

20146924

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 553,2306 RON
10 - 19 497,9026 RON
20 + 470,2386 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

553,23 RON

1 x 553,2306 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR32 x 6
Numărul de porniri 1.0
Lead 6.0
Direcție filet Pe dreapta
Suprafață de contact 1710.0
d2 tol. H9 45.0
d4 58.0
d5 tol. H9 7.0
l1 54.0
l2 16.0
Greutate kg 0.706
Material Bronz
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne