20147020
20147020
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 1 459,9923 RON |
10 + | 1 313,9906 RON |
Dimensiune filet | TR50 x 8 |
---|---|
Numărul de porniri | 1.0 |
Lead | 8.0 |
Direcție filet | Pe dreapta |
Suprafață de contact | 4540.0 |
d2 tol. H9 | 72.0 |
d4 | 90.0 |
d5 tol. H9 | 11.0 |
l1 | 75.0 |
l2 | 18.0 |
Greutate kg | 2.324 |
Material | Bronz |
Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.