20147167
20147167
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 287,8538 RON |
10 - 19 | 259,0536 RON |
20 - 49 | 244,6782 RON |
50 + | 230,3028 RON |
Dimensiune filet | TR16 x 4 |
---|---|
Numărul de porniri | 1.0 |
Lead | 4.0 |
Direcție filet | Pe stânga |
Suprafață de contact | 363.0 |
d2 tol. H9 | 30.0 |
l1 | 24.0 |
l2 | 10.0 |
Greutate kg | 0.250 |
Material | Bronz |
Cod Vamal | 8483608090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.