Meniu Caută

Piuliță cu flanșă TR30 x 6 48.0 Bronz

Piulițele flanșate obișnuite din bronz sunt o componentă esențială a ansamblurilor șuruburilor cu avans. Sunt destinate aplicațiilor manuale sau motorizate la viteze mici de rotație sub sarcină și oferă o suprafață netedă care reduce uzura șurubului cu avans. Sunt cu filet pe dreapta, rezistente la coroziune și condițiile de mediu.
Numărul piesei Essentra:

20147266

Numărul piesei producătorului:

20147266

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 887,1252 RON
10 - 19 798,4028 RON
20 + 754,0416 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

887,13 RON

1 x 887,1252 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet TR30 x 6
Numărul de porniri 1.0
Lead 6.0
Direcție filet Pe stânga
Suprafață de contact 1430.0
d2 tol. H9 58.0
l1 48.0
l2 15.0
Greutate kg 1400
Material Bronz
Cod Vamal 8483608090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne