Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne
Cod Serie: SR1717
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Diametrul maxim al cablului compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|
13,5979 RON - 25,6247 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/2"
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
31,0241 RON - 36,8992 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
53,1074 RON - 53,1074 RON | 13 În stoc |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
283,8966 RON - 327,0369 RON | 102 În stoc |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
228,3933 RON - 228,3933 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
477,8844 RON - 939,5533 RON | 1 În stoc |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
46,0018 RON - 64,4025 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
10,5407 RON - 16,6764 RON | 21 În stoc |
PG9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
12,1358 RON - 22,5064 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
17,3995 RON - 20,696 RON | 20 În stoc |
PG21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
8,6133 RON - 15,9985 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
18,6489 RON - 35,1154 RON | 21 În stoc |
M25
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
59,177 RON - 111,1762 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M40
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
17,333 RON - 27,2517 RON | 558 În stoc |
1/2"
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
78,5726 RON - 180,7048 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
626,0622 RON - 721,1873 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
261,9499 RON - 261,9499 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
645,9004 RON - 1 270,1006 RON | 4 În stoc |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
46,0018 RON - 64,4025 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
64,1971 RON - 126,242 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.