Meniu Caută

Presetupe pentru cabluri, Spiralate

În stoc

Fabricate din nailon 6; Culori: gri deschis, negru; Disponibile cu filet metric și PG; Nivel de protecție IP-68

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
22 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Diametrul maxim al cablului compatibil Cumpără
4,5317 RON - 4,5317 RON 18 În stoc
PG9
8.0 mm
12,7736 RON - 12,7736 RON 4 În stoc
PG21
18.0 mm
  • din 2
Presetupe spiralate PG9 4.0 mm 8.0 mm PA Negru

10264775

Interval de preț
4,5317 RON - 4,5317 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă presetupă
    Spiralate
  • Lungime filet de montare
    8.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Poliamidă 6
Presetupe spiralate PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Negru

10264812

Interval de preț
12,7736 RON - 12,7736 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă presetupă
    Spiralate
  • Lungime filet de montare
    10.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
  • Material complet
    Poliamidă 6