Meniu Caută

Spiralguard FRAS 38.0 mm 36.1 mm 4.3 mm HDPE Gri

Numărul piesei Essentra:

10170625

Numărul piesei producătorului:

SGX-50FRAS

2 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 + 2 038,1646 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

2 038,16 RON

1 x 2 038,1646 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
B 38.0 mm
Lungime rolă 20.0 m
Culoare Gri
Material complet Polietilenă de densitate mare
Pentru utilizare cu furtun hidraulic -20
Standard ISO
Standard NSW
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne