Meniu Caută

Rotilă 35.0 mm 10.0 kg Cu montare cu șurub Negru

Rotilă pivotantă cu plăcuță cu șurub, cu cauciuc din plastic negru și carcasă din alamă.
Numărul piesei Essentra:

10292310

Numărul piesei producătorului:

499614

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
18 - 179 33,0966 RON
180 + 15,6898 RON
Ambalaj standard: 180

Comandă în multiplu de 18

Preț total:

595,74 RON

18 x 33,0966 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Material complet roată Plastic
Material carcasă rotiță Oțel
Culoare Negru
Tip rotiță Rotile cu plăcuță suport pivotantă
Tip montare Cu montare cu șurub
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne