Meniu Caută

Șaibe aerisite M6 6.4 Oţel inoxidabil 303

Șaibele cu aerisire din inox sunt șaibe de reținere utilizate cu bolțuri, șuruburi sau alte elemente de fixare pentru a îmbunătăți performanța și durabilitatea ansamblului. Ideale pentru prevenirea scurgerilor în sistemele de vid sau presiune HV și UHV transportate de gaz sau aer prins sub capul șurubului de-a lungul arborelui șurubului.
Numărul piesei Essentra:

20219598

Numărul piesei producătorului:

20219598

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 49 9,3823 RON
50 - 99 8,444 RON
100 - 499 7,5058 RON
500 + 6,5676 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

9,38 RON

1 x 9,3823 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Menetméret d1 M6
d1 6.4
d2 12.0
w1 1.6
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne