Meniu Caută

PrimeLock 6.4 mm 400.0 mm 2.7 mm Fără desfacere prin rupere Polipropilenă Roșu

PrimeLock dispune de o tijă ascuțită pentru o aderență sporită a materialelor alunecoase. Prevăzută cu suport pentru etichetă. Design integral din plastic.
Numărul piesei Essentra:

20085438

Numărul piesei producătorului:

1222434

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,4847 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

484,70 RON

1000 x 0,4847 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Posibilitate de detașare Fără desfacere prin rupere
Tip PrimeLock
Material corp Polipropilenă
Mecanism de blocare Garnitură de etanșare turnată individual
Culoare Roșu
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne