20082444
1255479
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
5000 + | 0,1299 RON |
A | 20.5 mm |
---|---|
A | 0.807 in |
B | 15.0 mm |
B | 0.591 in |
C | 23.0 mm |
C | 0.906 in |
D | 10.8 mm |
D | 0.425 in |
E | 6.8 mm |
E | 0.268 in |
F | 10.5 mm |
F | 0.413 in |
G | 2.8 mm |
G | 0.11 in |
H | 6.8 mm |
H | 0.268 in |
Tip | Arrowlock |
Material | Polipropilenă |
Material chingă | PP |
Culoare | Albastru |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.