20086930
1222414
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
200 + | 1,6018 RON |
A | 66.0 mm |
---|---|
A | 2.598 in |
B | 39.0 mm |
B | 1.535 in |
C | 25.0 mm |
C | 0.984 in |
D | 1.2 mm |
D | 0.047 in |
E | 5.0 mm |
E | 0.197 in |
Culoare | Verde |
Material corp | Carcasă transparentă SAN cu balama din oțel cromat |
Tip | 1 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.