Meniu Caută

Protecție ventilator Inserare prin împingere 92.0 mm ABS Negru

UL94-HB rated ABS fan guard prevents objects from obstructing the fan. Provides safety to human operators and helps reduce machine downtime.
Numărul piesei Essentra:

10313022

Numărul piesei producătorului:

FGPT-92

240 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 + 9,5426 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

190,85 RON

20 x 9,5426 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Material complet Acrilonitril-Butadienă-Stiren
Metodă de montare Inserare prin împingere
Formă Pătrat
Distanță dintre orificiile de fixare 82.0 mm
Dimensiune ventilator 92.0 mm
Grosime totală 15.0 mm
Lățime totală 92.0 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne