Meniu Caută

Șuruburi cu cap cilindric - Plastic, Cap Torx

În stoc

Skrutky s valcovou hlavou s vnútornou drážkou Torx. Dodávajú sa v mnohých rozmeroch a sú vyrobené z materiálu PEEK.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
55 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru pas Dimensiune filet Lungimea filetului Cumpără
17,1822 RON - 23,4253 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
M5
10.0 mm
30,216 RON - 41,1962 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
M5
25.0 mm
35,8841 RON - 48,9453 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M3
16.0 mm
63,6084 RON - 75,1772 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M3
40.0 mm
9,8438 RON - 13,4035 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
M4
10.0 mm
19,0715 RON - 26,0129 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
M4
25.0 mm
19,0715 RON - 26,0129 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
M5
12.0 mm
37,5406 RON - 51,218 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
M5
30.0 mm
37,5406 RON - 44,3725 RON 30 În stoc
1.0 mm
M6
20.0 mm
6,996 RON - 9,5289 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3
6.0 mm
11,5004 RON - 15,6761 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3
16.0 mm
11,0213 RON - 15,0327 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
M4
10.0 mm
20,9746 RON - 28,6004 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
M4
25.0 mm
6,7496 RON - 9,214 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3
10.0 mm
6,2978 RON - 8,5568 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3
8.0 mm
  • din 3
Șurub Cu cap tubular Acționare torx M6 20.0 mm PEEK

10359075

Interval de preț
44,3725 RON - 37,5406 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    4.4 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Diametru pas
    1.0 mm