Meniu Caută

Șurub captiv M4 60.0 Oţel inoxidabil 303

Șurub captiv cu cap tip cruce. Designul previne desfacerea șuruburilor. Șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20188085

Numărul piesei producătorului:

20188085

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M4
l1 025 60.0
d2 a012 2.8
d3 max 8.0
H1 max 3.1
l2 025 6.0
Tip de unitate Acționare Philips
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne