Meniu Caută

Tampon adeziv Plat 20.0 mm 5.0 mm PU

Tampon rotund autoadeziv din PU negru, pe suport.
Numărul piesei Essentra:

10334072

Numărul piesei producătorului:

117101969941

18 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 67,305 RON
10 + 65,9495 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

67,31 RON

1 x 67,305 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cantitate pe disc 24
Material complet Poliuretan
Formă Plat
Culoare Negru
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne