Meniu Caută

Tampon adeziv Plat 16.5 mm 10.2 mm PU

Tampon de protecție auto-adeziv, emisferă (cupolă), din PU transparent, pe suport.
Numărul piesei Essentra:

10367896

Numărul piesei producătorului:

282161000040

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 9 98,1781 RON
10 - 49 77,7238 RON
50 + 73,6302 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

98,18 RON

1 x 98,1781 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cantitate pe disc 32
Material complet Poliuretan
Formă Plat
Culoare Natural
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne