Meniu Caută

Tampon adeziv Plat 19.0 mm 4.0 mm PU

Tampon rotund autoadeziv din PU negru, pe suport.
Numărul piesei Essentra:

10241745

Numărul piesei producătorului:

39864

11676 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2604 + 1,3616 RON
Ambalaj standard: 2604

Comandă în multiplu de 2604

Preț total:

3 545,61 RON

2604 x 1,3616 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cantitate pe disc 84
Material complet Poliuretan
Formă Plat
Culoare Negru
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926300090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne