Meniu Caută

Tampon adeziv Cilindric 20.0 mm 5.1 mm PU; Cauciuc

Tampon de protecție, autoadeziv, cilindric, din PU transparent, pe suport.
Numărul piesei Essentra:

10022740

Numărul piesei producătorului:

RBS-41

756 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
84 - 1679 2,3622 RON
1680 + 1,6873 RON
Ambalaj standard: 1680

Comandă în multiplu de 84

Preț total:

198,42 RON

84 x 2,3622 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cantitate pe disc 84
Material complet Poliuretan; Cauciuc
Formă Cilindric
Culoare Transparent
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne