Meniu Caută

Tampon adeziv Cilindric 19.1 mm 4.1 mm PU; Cauciuc

Tampon de protecție, autoadeziv, cilindric, din PU negru, pe suport.
Numărul piesei Essentra:

10316641

Numărul piesei producătorului:

RBS-44BK

2450 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
98 - 2449 1,4103 RON
2450 + 1,0073 RON
Ambalaj standard: 2450

Comandă în multiplu de 98

Preț total:

138,21 RON

98 x 1,4103 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Cantitate pe disc 98
Material complet Poliuretan; Cauciuc
Formă Cilindric
Culoare Negru
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne