Meniu Caută

Tub termocontractabil 2:1 3.2 mm PO Galben

Acest dispozitiv termocontractabil 2:1 are o temperatură scăzută de contracție, este ignifug și are o rezistență mecanică superioară, ceea ce face ca acest produs să fie utilizat pe scară largă în industria de comunicații, electronică, auto. De culoare galbenă.
Numărul piesei Essentra:

10391686

Numărul piesei producătorului:

495794

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 31 59,9939 RON
32 + 50,0269 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

59,99 RON

1 x 59,9939 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Adeziune Non-Adhesive
Certificare UL
Culoare Galben
Material PO
Stil ambalare Roll in Box
Caracteristici speciale Ignifug
Formă tub Rotund
Diametru interior (contractat) 1.6 mm
Temperatură maximă de funcţionare 125 °C
Temperatură minimă de revenire completă 100 °C
Temperatură minimă de funcţionare -55 °C
Interval de temperatură de funcționare -55 - 125 °C
Lungime totală 10.0 m
Diametru interior precontractat 3.2 mm
Grosime perete (contractat) 0.4 mm
Raport de contracţie 2:1

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne